Fresa a testa quadrata universale, tipo normale, a 3 taglienti 3560

Fresa a testa quadrata universale, tipo normale, a 3 taglienti 3560
  • Sconto volumi elevati
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials. Excellent cost performance. with the same price as 2-flute blades.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3560-002.000
3560-002.500
3560-003.000
3560-003.500
3560-004.000
3560-004.500
3560-005.000
3560-006.000
3560-007.000
3560-008.000
3560-009.000
3560-010.000
3560-012.000
3560-014.000
3560-014.001
3560-016.000
3560-018.000
3560-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

49.47 €

1 Disponibile 6 giorni 26576

52.35 €

1 Disponibile 6 giorni 2.56577

49.47 €

1 Disponibile 6 giorni 36577

52.35 €

1 Disponibile 6 giorni 3.56577

46.69 €

1 Disponibile 6 giorni 46578

53.80 €

1 Disponibile 6 giorni 4.56578

46.69 €

1 Disponibile 6 giorni 565710

44.06 €

1 Disponibile 6 giorni 665710

74.59 €

1 Disponibile 6 giorni 786313

60.77 €

1 Disponibile 6 giorni 886316

106.33 €

1 Disponibile 6 giorni 9107216

89.76 €

1 Disponibile 6 giorni 10107219

128.59 €

1 Disponibile 6 giorni 12128322

147.96 €

1 Disponibile 6 giorni 14148322

129.50 €

1 Disponibile 6 giorni 14169226

147.90 €

1 Disponibile 6 giorni 16169226

193.44 €

1 Disponibile 6 giorni 18189226

225.29 €

1 Disponibile 6 giorni 202010432

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico