Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3021-003.000 |
3021-004.000 |
3021-005.000 |
3021-008.000 |
3021-010.000 |
3021-012.000 |
3021-014.000 |
3021-014.001 |
3021-016.000 |
3021-018.000 |
3021-018.001 |
3021-020.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.11 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 3 | 3 | 75 | 20 | |
74.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 75 | 25 | |
70.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 5 | 75 | 30 | |
137.38 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 8 | 8 | 100 | 40 | |
165.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | 100 | 40 | |
177.81 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 12 | 12 | 150 | 45 | |
216.20 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 14 | 14 | 150 | 45 | |
253.85 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 14 | 16 | 150 | 65 | |
288.45 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 16 | 16 | 150 | 65 | |
336.02 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 18 | 18 | 150 | 65 | |
343.84 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 18 | 20 | 150 | 65 | |
388.02 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 20 | 20 | 150 | 65 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | G.S. | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali