Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3680-003.000 |
3680-004.000 |
3680-005.000 |
3680-006.000 |
3680-008.000 |
3680-010.000 |
3680-012.000 |
3680-016.000 |
3680-020.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 75 | 20 | |
102.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 75 | 25 | |
112.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 5 | 75 | 30 | |
144.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 75 | 30 | |
130.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 100 | 40 | |
170.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 100 | 40 | |
243.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 12 | 150 | 45 | |
454.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 16 | 150 | 65 | |
604.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 20 | 150 | 65 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | G.S. | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali