Fresa a testa sferica a 4 tagli, standard, universale, 3727

Fresa a testa sferica a 4 tagli, standard, universale, 3727
  • Sconto volumi elevati
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials. Suitable for processing of curved surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3727-004.000
3727-005.000
3727-006.000
3727-008.000
3727-010.000
3727-012.000
3727-014.000
3727-014.001
3727-016.000
3727-018.000
3727-018.001
3727-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter d1
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Ball Radius r
(mm)

81.54 €

1 Disponibile 8 giorni 5064112

81.54 €

1 Disponibile 24 giorni 5065132.5

81.54 €

1 Disponibile 8 giorni 5766133

96.09 €

1 Disponibile 8 giorni 6388194

109.60 €

1 Disponibile 8 giorni 721010225

166.36 €

1 Disponibile 8 giorni 831212266

146.16 €

1 Disponibile 8 giorni 831414.00267

148.74 €

1 Disponibile 8 giorni 921614.00327

181.08 €

1 Disponibile 8 giorni 921616328

194.53 €

1 Disponibile 8 giorni 921818.00329

219.49 €

1 Disponibile 24 giorni 1042018.00389

296.62 €

1 Disponibile 8 giorni 10420203810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera Number of flutes(sheet) 4 Coating Altro
Torsional Angle(°) 30 Tool Material Carbide Standard DIN6528
Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico