Fresa a testa sferica a 4 tagli, tipo lungo, universale, 3043

Fresa a testa sferica a 4 tagli, tipo lungo, universale, 3043
  • Sconto volumi elevati
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials. Suitable for processing of curved surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3043-003.000
3043-004.000
3043-005.000
3043-006.000
3043-008.000
3043-010.000
3043-012.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter d1
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Ball Radius r
(mm)

145.91 €

1 Disponibile 24 giorni 7533201.5

148.91 €

1 Disponibile 24 giorni 7544252

166.36 €

1 Disponibile 8 giorni 7555302.5

128.40 €

1 Disponibile 24 giorni 7566303

146.64 €

1 Disponibile 8 giorni 10088404

199.33 €

1 Disponibile 8 giorni 1001010405

264.18 €

1 Disponibile 24 giorni 1501212456

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera Number of flutes(sheet) 4 Coating Altro
Torsional Angle(°) 30 Tool Material Carbide Standard G.S.
Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico