Fresa lunga, universale, con imbocco irregolare, a 4 taglienti RF100U 3627

Fresa lunga, universale, con imbocco irregolare, a 4 taglienti RF100U 3627
  • Sconto volumi elevati
High efficiency / high precision machining is possible in deep engraving.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3627-010.000
3627-012.000
3627-014.000
3627-016.000
3627-018.000
3627-020.000
3627-025.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

192.52 €

1 Disponibile 6 giorni 104010100509.2

276.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1245121506011.2

384.51 €

1 Disponibile 6 giorni 1445141506013.2

519.27 €

1 Disponibile 6 giorni 1665161508015.0

583.21 €

1 Disponibile 6 giorni 1865181508017.0

691.01 €

1 Disponibile 6 giorni 2065201508019.0

772.42 €

1 Disponibile 6 giorni 2575251509423.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Puntale variabile
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico