Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5643-008.000 |
5643-010.000 |
5643-012.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Screwdriver Diameter d2 (mm) | Screwdriver, Long l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.06 € | 1 | 24 giorni | 8 | 280 | 330 | 16 | 48 | ||
400.29 € | 1 | 24 giorni | 10 | 340 | 390 | 20 | 50 | ||
471.05 € | 1 | 24 giorni | 12 | 400 | 450 | 20 | 50 |
Loading...
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 2 | Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h5 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Screwdriver Diameter d2(mm)
Screwdriver, Long l3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali