Fresa a testa torica R a 4 tagli, standard, imbocco irregolare, RF100Ti 3498

Fresa a testa torica R a 4 tagli, standard, imbocco irregolare, RF100Ti 3498
[Features]
· The adoption of a shape and coating ideal for titanium and titanium alloy enables high-efficiency machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3498-6.005
3498-6.010
3498-6.015
3498-6.020
3498-8.005
3498-8.010
3498-8.015
3498-8.020
3498-10.005
3498-10.010
3498-10.015
3498-10.020
3498-12.005
3498-12.010
3498-12.015
3498-12.020
3498-12.025
3498-12.030
3498-12.040
3498-16.005
3498-16.010
3498-16.015
3498-16.020
3498-16.025
3498-16.030
3498-16.040
3498-20.005
3498-20.010
3498-20.015
3498-20.020
3498-20.025
3498-20.030
3498-20.040
3498-25.015
3498-25.020
3498-25.025
3498-25.030
3498-25.040
3498-25.050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

86.71 €

1 8 giorni 613576210.55.5

86.71 €

1 8 giorni 613576211.05.5

86.71 €

1 8 giorni 613576211.55.5

86.71 €

1 8 giorni 613576212.05.5

117.90 €

1 8 giorni 819638270.57.5

117.90 €

1 8 giorni 819638271.07.5

117.90 €

1 8 giorni 819638271.57.5

117.90 €

1 8 giorni 819638272.07.5

113.27 €

1 8 giorni 10227210320.59.2

113.27 €

1 8 giorni 10227210321.09.2

113.27 €

1 8 giorni 10227210321.59.2

113.27 €

1 8 giorni 10227210322.09.2

146.97 €

1 8 giorni 12268312380.511.2

146.97 €

1 8 giorni 12268312381.011.2

146.97 €

1 8 giorni 12268312381.511.2

146.97 €

1 8 giorni 12268312382.011.2

146.97 €

1 8 giorni 12268312382.511.2

146.97 €

1 8 giorni 12268312383.011.2

146.97 €

1 8 giorni 12268312384.011.2

231.54 €

1 8 giorni 16329216440.515.0

231.54 €

1 8 giorni 16329216441.015.0

231.54 €

1 8 giorni 16329216441.515.0

231.54 €

1 8 giorni 16329216442.015.0

231.54 €

1 8 giorni 16329216442.515.0

231.54 €

1 8 giorni 16329216443.015.0

231.54 €

1 8 giorni 16329216444.015.0

353.49 €

1 8 giorni 203810420540.519.0

353.49 €

1 8 giorni 203810420541.019.0

353.49 €

1 8 giorni 203810420541.519.0

353.49 €

1 8 giorni 203810420542.019.0

353.49 €

1 8 giorni 203810420542.519.0

353.49 €

1 8 giorni 203810420543.019.0

353.49 €

1 8 giorni 204512120654.023.5

565.39 €

1 8 giorni 254512125651.523.5

565.39 €

1 8 giorni 254512125652.023.5

565.39 €

1 8 giorni 254512125652.523.5

565.39 €

1 8 giorni 254512125653.023.5

565.39 €

1 8 giorni 254512125654.023.5

565.39 €

1 8 giorni 254512125655.023.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio Torsion Angle (θ) Variable lead
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details superA
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico