Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.80 € | 1 | 25 giorni | 10 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
267.87 € | 1 | 25 giorni | 10.2 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
399.09 € | 1 | 25 giorni | 10.4 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
223.40 € | 1 | 25 giorni | 10.5 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
315.00 € | 1 | 25 giorni | 10.6 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
248.38 € | 1 | 25 giorni | 10.8 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
367.15 € | 1 | 25 giorni | 10.9 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
243.38 € | 1 | 25 giorni | 11 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
315.00 € | 1 | 25 giorni | 11.1 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
355.31 € | 1 | 25 giorni | 11.2 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
333.52 € | 1 | 25 giorni | 11.4 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
246.72 € | 1 | 25 giorni | 11.5 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
309.93 € | 1 | 25 giorni | 11.7 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
251.66 € | 1 | 25 giorni | 11.8 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
223.40 € | 1 | 25 giorni | 12 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
325.09 € | 1 | 25 giorni | 12.1 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
315.00 € | 1 | 25 giorni | 12.2 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
260.01 € | 1 | 25 giorni | 12.3 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
325.09 € | 1 | 25 giorni | 12.4 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
226.80 € | 1 | 25 giorni | 12.5 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
260.01 € | 1 | 25 giorni | 12.6 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
315.00 € | 1 | 25 giorni | 12.7 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
223.40 € | 1 | 25 giorni | 13 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
225.06 € | 1 | 25 giorni | 13.5 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
225.06 € | 1 | 25 giorni | 14 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
230.08 € | 1 | 25 giorni | 14.2 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
316.68 € | 1 | 25 giorni | 14.6 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
264.96 € | 1 | 25 giorni | 14.7 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
258.34 € | 1 | 25 giorni | 15 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
316.68 € | 1 | 25 giorni | 15.1 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
331.85 € | 1 | 25 giorni | 15.3 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
258.34 € | 1 | 25 giorni | 15.5 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
264.96 € | 1 | 25 giorni | 15.6 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
331.85 € | 1 | 25 giorni | 15.7 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
260.01 € | 1 | 25 giorni | 15.8 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
233.36 € | 1 | 25 giorni | 16 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
325.09 € | 1 | 25 giorni | 16.2 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
235.03 € | 1 | 25 giorni | 16.5 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
240.03 € | 1 | 25 giorni | 16.7 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
235.03 € | 1 | 25 giorni | 17 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
272.96 € | 1 | 25 giorni | 17.3 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
235.03 € | 1 | 25 giorni | 17.5 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
363.73 € | 1 | 25 giorni | 17.7 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
286.61 € | 1 | 25 giorni | 17.8 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
258.34 € | 1 | 25 giorni | 18 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
261.68 € | 1 | 25 giorni | 18.5 | 84 | 144 | 25 | 56 | ||
258.34 € | 1 | 25 giorni | 19 | 84 | 144 | 25 | 56 | ||
261.68 € | 1 | 25 giorni | 19.5 | 84 | 144 | 25 | 56 | ||
363.73 € | 1 | 25 giorni | 19.6 | 84 | 144 | 25 | 56 | ||
291.54 € | 1 | 25 giorni | 19.7 | 84 | 144 | 25 | 56 | ||
258.34 € | 1 | 25 giorni | 20 | 84 | 144 | 25 | 56 | ||
261.68 € | 1 | 25 giorni | 20.5 | 93 | 153 | 25 | 56 | ||
303.17 € | 1 | 25 giorni | 21 | 93 | 153 | 25 | 56 | ||
336.51 € | 1 | 25 giorni | 21.5 | 93 | 153 | 25 | 56 | ||
303.17 € | 1 | 25 giorni | 22 | 93 | 153 | 25 | 56 | ||
420.96 € | 1 | 25 giorni | 22.22 | 101 | 161 | 25 | 56 | ||
303.17 € | 1 | 25 giorni | 22.5 | 101 | 161 | 25 | 56 | ||
348.14 € | 1 | 25 giorni | 23 | 101 | 161 | 25 | 56 | ||
316.60 € | 1 | 25 giorni | 23.5 | 101 | 161 | 25 | 56 | ||
313.12 € | 1 | 25 giorni | 24 | 101 | 161 | 25 | 56 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | Disponibile |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 140 | Standard | DIN6538K |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h6 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali