Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1680-022.000 |
1680-024.000 |
1680-025.000 |
1680-026.000 |
1680-028.000 |
1680-030.000 |
1680-032.000 |
1680-034.000 |
1680-036.000 |
1680-038.000 |
1680-040.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Length under neck l2 (mm) | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589.67 € | 1 | 24 giorni | 22 | 22 | 6 | 160 | 20 | 110 | +0.017~+0.009 | ||
589.67 € | 1 | 8 giorni | 24 | 22 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
606.40 € | 1 | 24 giorni | 25 | 22 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
606.40 € | 1 | 24 giorni | 26 | 22 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
617.91 € | 1 | 8 giorni | 28 | 25 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
617.91 € | 1 | 8 giorni | 30 | 25 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
688.15 € | 1 | 24 giorni | 32 | 25 | 6 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
688.15 € | 1 | 24 giorni | 34 | 25 | 6 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
688.15 € | 1 | 24 giorni | 36 | 25 | 8 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
704.87 € | 1 | 24 giorni | 38 | 25 | 8 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
704.87 € | 1 | 8 giorni | 40 | 25 | 8 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 |
Loading...
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | A | Internal oil supply | Available |
---|---|---|---|---|---|
Coating Details | TiAℓN | Shank diameter tolerance | h6 |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Length under neck l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali