Gamma chip F45ST (fresa elicoidale / imbocco 45°, bassa resistenza)

Gamma chip F45ST (fresa elicoidale / imbocco 45°, bassa resistenza)
L'inserto autobilanciato supporta una bassa rigidità e una lavorazione instabile. [Materiale]Acciaio / metallo non ferroso / lega resistente al calore, lega di titanio / acciaio inossidabile / materiali ad alta durezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SEHT1204AFNIC28
SEKT1204AFRHMIC28
SEKT1204AFRHMIC30N
SEKT1204AFRHMIC250
SEKT1204AFRHMIC328
SEKT1204AFRHMIC520M
SEKT1204AFRHMIC928
SEKT1204AFRHMIC950
SEKT1204AFRRMIC520M
SEMT12T3AFTN76IC908
SEMT12T3AFTN76IC910
SEMT12T3AFTN76IC950
SEMT1204AFRHSIC328
SEMT1204AFTN76IC328
SEMT1204AFTN76IC950
SEMW1204AFTNIC250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Details Type Dimension S
(mm)
Material Dimension F
(mm)
Features

19.09 €

10 10 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioSEHT4.76IC281.9Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

15.52 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioSEKT5.16IC282.2Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

15.52 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Materiale ad alta durezzaSEKT5.16IC30N2.2Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processing

18.19 €

10 8 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezzaSEKT5.16IC2502.2TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing.

18.07 €

10 8 giorni Acciaio inox / Materiale ad alta durezzaSEKT5.16IC3282.2Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

18.07 €

10 8 giorni Acciaio / GhisaSEKT-HM5.16IC520M2.2TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing.

19.09 €

10 8 giorni Acciaio inox / Materiale ad alta durezzaSEKT5.16IC9282.2TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

19.09 €

10 8 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezzaSEKT5.16IC9502.2TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

14.35 €

10 8 giorni Acciaio / GhisaSEKT-RM4.76IC520M2.2TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing.

14.01 €

10 8 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSEMT3.81IC908-Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

14.01 €

10 8 giorni Ghisa / Materiale ad alta durezzaSEMT3.81IC910-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

14.01 €

10 8 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezzaSEMT3.81IC950-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

20.26 €

10 8 giorni Acciaio inox / Materiale ad alta durezzaSEMT5.41IC328-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

16.67 €

10 8 giorni Acciaio inox / Materiale ad alta durezzaSEMT4.76IC328-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

16.67 €

10 8 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezzaSEMT4.76IC950-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

20.26 €

10 8 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezzaSEMW4.76IC250-TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) S (Quadrato) Clearance angle E(20°) Dimension D(mm) 12.7
Dimension L(mm) 12.7 Dimension φD1(mm) 5.5

Supporto tecnico