Inserto Shred Mill (serie 8R)

Inserto Shred Mill (serie 8R)
È un inserto compatibile con la fresa.
[Materiale]Acciaio inox / ghisa / lega resistente al calore, lega di titanio / materiale ad alta durezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCMT1607FWF20IC908
RCMT1607FWF20IC928
RCMT1607FWIC908
RCMT1607FWT20IC908
RCMT1607FWT20IC928
RCMW1607MOIC908
RCMW1607TFPWIC908
RCMW1607TFWIC908
RCMW1607TFWIC928
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Details Type Machining Type Material Features

25.49 €

10 8 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaRCMT16…FMedium grindingIC908Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

25.49 €

10 8 giorni Acciaio inox / Materiale ad alta durezzaRCMT16…FMedium grindingIC928TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

25.49 €

10 8 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaRCMT16…-FWMedium grindingIC908Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

25.49 €

10 8 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaRCMT16…Heavy cuttingIC908Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

25.49 €

10 6 giorni Acciaio inox / Materiale ad alta durezzaRCMT16…Heavy cuttingIC928TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

23.64 €

10 8 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaRCMW16…-MOHeavy cuttingIC908Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

25.49 €

10 8 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaRCMW16…Medium grindingIC908Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

25.49 €

10 8 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaRCMW16…-FWHeavy cuttingIC908Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

25.49 €

10 8 giorni Acciaio inox / Materiale ad alta durezzaRCMW16…Heavy cuttingIC928TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) R (Tipo circolare) Clearance angle C(7°) Dimension D(mm) 16
Dimension S(mm) 5 Dimension S1(mm) 7.9 Application Shoulder Grinding/Trenching/Angular Fluting/Pocket/Horizontal Surface Grinding

Supporto tecnico