Cuspide SUMOCHAM, lavorazione di diametri 8.0 mm–25.5 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCP080IC908
FCP085IC908
FCP090IC908
FCP095IC908
FCP100IC908
FCP105IC908
FCP110IC908
FCP115IC908
FCP120IC908
FCP125IC908
FCP130IC908
FCP135IC908
FCP140IC908
FCP145IC908
FCP150IC908
FCP155IC908
FCP160IC908
FCP165IC908
FCP170IC908
FCP175IC908
FCP180IC908
FCP185IC908
FCP190IC908
FCP195IC908
FCP200IC908
FCP205IC908
FCP210IC908
FCP215IC908
FCP220IC908
FCP225IC908
FCP230IC908
FCP235IC908
FCP240IC908
FCP245IC908
FCP250IC908
FCP255IC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Machining Diameter Φd
(mm)
Dimension S
(mm)
Product Designation Dimensions φD2
(mm)
Dimension L6
(mm)

106.55 €

2 6 giorni 84.00FCP 0802.440.39

106.55 €

2 8 giorni 8.54.00FCP 0852.440.39

106.55 €

2 8 giorni 94.20FCP 0902.550.41

106.55 €

2 8 giorni 9.54.20FCP 0952.550.41

112.36 €

2 6 giorni 104.40FCP 1002.890.47

112.36 €

2 6 giorni 10.54.40FCP 1052.890.47

112.36 €

2 8 giorni 114.60FCP 1102.980.54

112.36 €

2 8 giorni 11.54.60FCP 1152.980.54

118.18 €

2 6 giorni 124.80FCP 1203.130.56

118.18 €

2 8 giorni 12.54.80FCP 1253.130.56

118.18 €

2 6 giorni 135.10FCP 1303.520.58

118.18 €

2 8 giorni 13.55.10FCP 1353.520.58

118.18 €

2 8 giorni 145.50FCP 1403.810.61

118.18 €

2 6 giorni 14.55.50FCP 1453.810.61

129.79 €

2 8 giorni 155.93FCP 1504.240.65

129.79 €

2 6 giorni 15.55.93FCP 1554.240.65

129.79 €

2 8 giorni 166.30FCP 1604.060.69

150.68 €

2 6 giorni 16.56.30FCP 1654.060.69

150.68 €

2 8 giorni 176.60FCP 1704.140.70

150.68 €

2 6 giorni 17.56.60FCP 1754.140.70

150.68 €

2 6 giorni 186.88FCP 1804.160.72

124.74 €

2 8 giorni 18.56.88FCP 1854.160.72

124.74 €

2 8 giorni 197.20FCP 1904.250.74

124.74 €

2 8 giorni 19.57.20FCP 1954.250.74

137.73 €

1 6 giorni 208.20FCP 2006.561.07

137.73 €

1 8 giorni 20.58.20FCP 2056.561.07

148.27 €

1 8 giorni 218.60FCP 2106.921.09

148.27 €

1 8 giorni 21.58.60FCP 2156.921.09

148.27 €

1 8 giorni 228.90FCP 2207.131.11

148.27 €

1 8 giorni 22.58.90FCP 2257.131.11

148.27 €

1 8 giorni 239.30FCP 2307.421.13

148.27 €

1 8 giorni 23.59.30FCP 2357.421.13

160.44 €

1 6 giorni 249.70FCP 2407.451.16

160.44 €

1 8 giorni 24.59.70FCP 2457.451.16

160.44 €

1 8 giorni 2510.10FCP 2507.541.20

160.44 €

1 8 giorni 25.510.10FCP 2557.541.20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type PVD With/without Oil Hole N/A Details Type FCP Flat Type
Detailed coating types IC908 Part Series SUMOCHAM Head Features Can be installed on SUMOCHAM drill body. Recommended trimming condition of FCP drill head complied with that of standard ICP heads.

Supporto tecnico