Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HGN3002JIC328 |
HGN3002JIC354 |
HGN3003CIC30N |
HGN3003CIC308 |
HGN3003CIC328 |
HGN3003CIC354 |
HGN3003CIC908 |
HGN3003UTIC328 |
HGN3003UTIC354 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Nose R | Dimensions /R (mm) | Material | Dimensions/L (mm) | Type | Tip Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.36 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | 0.2 | IC328 | 16.1 | PVD Coating | J | ||
27.36 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.2 | 0.2 | IC354 | 16.1 | PVD Coating | J | ||
22.13 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Altro | 0.3 | IC30N | 15.8 | Cermet | - | ||
27.36 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 0.3 | IC308 | 15.8 | PVD Coating | - | ||
27.36 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 0.3 | IC328 | 15.8 | PVD Coating | - | ||
27.36 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 0.3 | IC354 | 15.8 | PVD Coating | - | ||
27.36 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 0.3 | IC908 | 15.8 | PVD Coating | - | ||
27.36 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 0.3 | IC328 | 15.8 | PVD Coating | UT | ||
27.36 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 0.3 | IC354 | 15.8 | PVD Coating | UT |
Loading...
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finitura | Selfishly | Nessun lato | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno |
Groove Width (For Grooving / Plunging) | 3.00(±0.04) | Details Type | HGN (DO-GRIP) | Machining Application | Threading |
Configura
Proprietà di base
Work material
Nose R
Dimensions /R(mm)
Material
Dimensions/L(mm)
Type
Tip Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali