• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola in nylon, manico curvo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30127-50003
30127-50004
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Number of lines
(Row)
Planting
(mm)
Application

3.66 €

3 giorni 358Plating Polish, Adhesive Coating, Cleaning, etc.

4.52 €

3 giorni 467Plating Polish, Adhesive Coating, Cleaning, etc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hair material Nylon Type Bamboo handle brush Hair length(mm) 20
Details Type Straight Handle Overall Length(mm) 300

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico