Bussola E New Baby esclusiva per frese (per mandrino mega New Baby / mandrino New Baby)

Bussola E New Baby esclusiva per frese (per mandrino mega New Baby / mandrino New Baby)
[Features]
· A perfectly sized collet for cutting tool shanks, ideal for endmills.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBC6-3E-AA
NBC6-4E-AA
NBC6-5E-AA
NBC6-6E-AA
NBC8-3E-AA
NBC8-4E-AA
NBC8-5E-AA
NBC8-6E-AA
NBC8-8E-AA
NBC10-3E-AA
NBC10-4E-AA
NBC10-5E-AA
NBC10-6E-AA
NBC10-8E-AA
NBC10-10E-AA
NBC13-3E-AA
NBC13-4E-AA
NBC13-5E-AA
NBC13-6E-AA
NBC13-8E-AA
NBC13-10E-AA
NBC13-12E-AA
NBC16-3E-AA
NBC16-4E-AA
NBC16-5E-AA
NBC16-6E-AA
NBC16-8E-AA
NBC16-10E-AA
NBC16-12E-AA
NBC16-14E-AA
NBC16-16E-AA
NBC20-3E-AA
NBC20-4E-AA
NBC20-5E-AA
NBC20-6E-AA
NBC20-8E-AA
NBC20-10E-AA
NBC20-12E-AA
NBC20-14E-AA
NBC20-16E-AA
NBC20-20E-AA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
B
(mm)
φA
(mm)
Maximum Gripping Diameter
(mm)
Compatible Main Body Size
(mm)

47.74 €

1 9 giorni 3179.236

47.74 €

1 11 giorni 4179.246

47.74 €

1 9 giorni 5179.256

47.74 €

1 11 giorni 6179.266

48.61 €

1 9 giorni 3201238

48.61 €

1 7 giorni 4201248

48.61 €

1 9 giorni 5201258

48.61 €

1 11 giorni 6201268

48.61 €

1 11 giorni 8201288

48.61 €

1 9 giorni 33216310

48.61 €

1 9 giorni 43216410

48.61 €

1 9 giorni 53216510

48.61 €

1 9 giorni 63216610

48.61 €

1 11 giorni 83216810

48.61 €

1 5 giorni 1032161010

51.21 €

1 9 giorni 33820313

51.21 €

1 5 giorni 43820413

51.21 €

1 9 giorni 53820513

51.21 €

1 11 giorni 63820613

51.21 €

1 5 giorni 83820813

51.21 €

1 11 giorni 1038201013

51.21 €

1 7 giorni 1238201213

53.81 €

1 9 giorni 34225316

53.81 €

1 9 giorni 44225416

53.81 €

1 9 giorni 54225516

53.81 €

1 14 giorni 64225616

53.81 €

1 9 giorni 84225816

53.81 €

1 9 giorni 1042251016

53.81 €

1 9 giorni 1242251216

53.81 €

1 9 giorni 1442251416

53.81 €

1 9 giorni 1642251616

56.42 €

1 9 giorni 34528320

56.42 €

1 9 giorni 44528420

56.42 €

1 9 giorni 54528520

56.42 €

1 9 giorni 64528620

56.42 €

1 7 giorni 84528820

56.42 €

1 9 giorni 1045281020

56.42 €

1 9 giorni 1245281220

56.42 €

1 9 giorni 1445281420

56.42 €

1 9 giorni 1645281620

56.42 €

1 9 giorni 2045282020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Tool Type Fresa integrale Features The collet is the right size fitting for the shank of the cutting tool, which is the best for end milling.
Class AA

Supporto tecnico