• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie di maschi modello A, maschio a punta A-POT

Serie di maschi modello A, maschio a punta A-POT
  • Sconto volumi elevati
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. Point tap with point grooves used for through holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-POT-1/2-13UNC-STD
A-POT-1/2-20UNF-STD
A-POT-1/4-20UNC-STD
A-POT-1/4-28UNF-STD
A-POT-3/4-10UNC-STD
A-POT-3/4-16UNF-STD
A-POT-3/8-16UNC-STD
A-POT-3/8-24UNF-STD
A-POT-5/8-11UNC-STD
A-POT-5/8-18UNF-STD
A-POT-5/16-18UNC-STD
A-POT-5/16-24UNF-STD
A-POT-7/8-9UNC-STD
A-POT-7/8-14UNF-STD
A-POT-7/16-14UNC-STD
A-POT-7/16-20UNF-STD
A-POT-9/16-12UNC-STD
A-POT-9/16-18UNF-STD
A-POT-M1.4X0.3-OH1
A-POT-M1.6X0.35-OH1.5
A-POT-M1.7X0.35-OH1.5
A-POT-M2X0.4-OH1.5
A-POT-M2X0.4-OH2.5
A-POT-M2X0.4-OH3.5
A-POT-M2X0.25-OH1
A-POT-M2X0.25-OH2
A-POT-M2.2X0.25-OH1
A-POT-M2.2X0.25-OH2
A-POT-M2.2X0.45-OH2
A-POT-M2.2X0.45-OH3
A-POT-M2.3X0.4-OH1.5
A-POT-M2.3X0.4-OH2.5
A-POT-M2.5X0.35-OH2
A-POT-M2.5X0.35-OH3
A-POT-M2.5X0.45-OH2
A-POT-M2.5X0.45-OH3
A-POT-M2.5X0.45-OH4
A-POT-M2.6X0.45-OH2
A-POT-M2.6X0.45-OH3
A-POT-M3X0.5-4-OH3
A-POT-M3X0.5-OH3
A-POT-M3X0.5-OH4
A-POT-M3X0.5-OH5
A-POT-M3X0.35-OH2
A-POT-M3X0.35-OH3
A-POT-M3.5X0.6-OH2
A-POT-M3.5X0.6-OH3
A-POT-M3.5X0.35-OH2
A-POT-M3.5X0.35-OH3
A-POT-M4X0.5-OH3
A-POT-M4X0.5-OH4
A-POT-M4X0.7-6-OH3
A-POT-M4X0.7-OH3
A-POT-M4X0.7-OH4
A-POT-M4X0.7-OH5
A-POT-M4.5X0.5-OH3
A-POT-M4.5X0.5-OH4
A-POT-M4.5X0.75-OH3
A-POT-M4.5X0.75-OH4
A-POT-M5X0.5-OH3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Protrusion Tool No.

35.63 €

1 6 giorni Unified1/2-13UNC-85OH4489329710NANA8327090

35.63 €

1 6 giorni Unified1/2-20UNF-85OH3489329710NANA8327096

20.11 €

1 Disponibile 6 giorni Unified1/4-20UNC-62OH32963194.57NAAvailable8327049

19.77 €

1 Disponibile 6 giorni Unified1/4-28UNF-62OH22963194.57NAAvailable8327051

73.30 €

1 6 giorni Unified3/4-10UNC-105OH458143371114NANA8327120

73.30 €

1 6 giorni Unified3/4-16UNF-105OH458143371114NANA8327123

25.78 €

1 6 giorni Unified3/8-16UNC-75OH34173245.58NANA8327067

25.78 €

1 6 giorni Unified3/8-24UNF-75OH34173245.58NANA8327073

60.51 €

1 6 giorni Unified5/8-11UNC-95OH45212332912NANA8327111

60.51 €

1 6 giorni Unified5/8-18UNF-95OH35212332912NANA8327114

23.50 €

1 6 giorni Unified5/16-18UNC-70OH3376.132258NAAvailable8327058

23.50 €

1 6 giorni Unified5/16-24UNF-70OH3376.132258NAAvailable8327061

107.78 €

1 6 giorni Unified7/8-9UNC-115OH563173381316NANA8327130

107.78 €

1 6 giorni Unified7/8-14UNF-115OH463173381316NANA8327132

30.64 €

1 6 giorni Unified7/16-14UNC-80OH348832569NANA8327080

30.98 €

1 6 giorni Unified7/16-20UNF-80OH348832569NANA8327083

48.19 €

1 6 giorni Unified9/16-12UNC-90OH44810.5330811NANA8327105

48.19 €

1 6 giorni Unified9/16-18UNF-90OH34810.5330811NANA8327108

26.47 €

1 6 giorni Tipo metricoM1.40.334OH1-3292.55NAAvailable8325034

26.47 €

1 6 giorni Tipo metricoM1.60.3536OH1.5-32102.55NAAvailable8325039

24.76 €

1 6 giorni Tipo metricoM1.70.3536OH1.5-32112.55NAAvailable8325044

22.07 €

1 6 giorni Tipo metricoM20.440OH1.5-32122.55NAAvailable8325049

23.47 €

1 6 giorni Tipo metricoM20.440OH2.5-32122.55NAAvailable8325430

23.13 €

1 6 giorni Tipo metricoM20.440OH3.5-32122.55NAAvailable8325431

29.44 €

1 6 giorni Tipo metricoM20.2540OH1-32122.55NAAvailable8325050

30.82 €

1 6 giorni Tipo metricoM20.2540OH2-32122.55NAAvailable8325432

34.37 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.20.2542OH1-32132.55NAAvailable8325053

35.93 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.20.2542OH2-32132.55NAAvailable8325436

24.46 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.20.4542OH2-32132.55NAAvailable8325052

25.53 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.20.4542OH3-32132.55NAAvailable8325434

21.14 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM2.30.442OH1.5-32132.55NAAvailable8325054

22.00 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.30.442OH2.5-32132.55NAAvailable8325438

26.13 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.50.3544OH2-32142.55NAAvailable8325062

27.33 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.50.3544OH3-32142.55NAAvailable8325442

19.86 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.50.4544OH2-32142.55NAAvailable8325059

20.65 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM2.50.4544OH3-32142.55NAAvailable8325440

20.31 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM2.50.4544OH4-32142.55NAAvailable8325441

18.96 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM2.60.4544OH2-32142.55NAAvailable8325064

19.75 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM2.60.4544OH3-32142.55NAAvailable8325444

17.76 €

1 6 giorni Tipo metricoM30.546OH31943113.26NAAvailable8325800

16.14 €

1 6 giorni Tipo metricoM30.546OH31943113.26NAAvailable8325069

17.04 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM30.546OH41943113.26NAAvailable8325450

17.04 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM30.546OH51943113.26NAAvailable8325451

22.09 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM30.3546OH21943113.26NAAvailable8325072

22.71 €

1 6 giorni Tipo metricoM30.3546OH31943113.26NAAvailable8325452

17.42 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM3.50.648OH22043133.26NAAvailable8325076

18.62 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM3.50.648OH32043133.26NAAvailable8325454

23.92 €

1 6 giorni Tipo metricoM3.50.3548OH22043133.26NAAvailable8325079

25.06 €

1 6 giorni Tipo metricoM3.50.3548OH32043133.26NAAvailable8325455

19.46 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM40.552OH321531347NAAvailable8325086

19.95 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM40.552OH421531347NAAvailable8325462

17.53 €

1 6 giorni Tipo metricoM40.752OH32163134.57NAAvailable8325801

15.94 €

1 6 giorni Tipo metricoM40.752OH321531347NAAvailable8325083

16.59 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM40.752OH421531347NAAvailable8325460

16.80 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM40.752OH521531347NAAvailable8325461

22.06 €

1 6 giorni Tipo metricoM4.50.555OH321531347NAAvailable8325088

23.13 €

1 6 giorni Tipo metricoM4.50.555OH421531347NAAvailable8325465

18.87 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM4.50.7555OH321531347NAAvailable8325087

19.77 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM4.50.7555OH421531347NAAvailable8325464

20.26 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM50.560OH3245.53164.57NAAvailable8325093

Loading...

Informazioni di base

Chamfer threads 5P Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.)
Tap Type Maschio a punta Hole type Per foro passante Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro Coating Details V coated

Supporto tecnico