Serie di maschi modello A, maschio a spirale A-SFT

Serie di maschi modello A, maschio a spirale A-SFT
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. A spiral tap with a spiral groove mainly used for blind holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-SFT-1-1/2-8UN-STD
A-SFT-1-1/4-8UN-STD
A-SFT-1-1/8-8UN-STD
A-SFT-1/2-13UNC-STD
A-SFT-1/2-20UNF-STD
A-SFT-1-3/4-8UN-STD
A-SFT-1-3/8-8UN-STD
A-SFT-1/4-20UNC-STD
A-SFT-1/4-28UNF-STD
A-SFT-1-5/8-8UN-STD
A-SFT-1-7/8-8UN-STD
A-SFT-1-8UNC-STD
A-SFT-2-8UN-STD
A-SFT-3/4-10UNC-STD
A-SFT-3/4-16UNF-STD
A-SFT-3/8-16UNC-STD
A-SFT-3/8-24UNF-STD
A-SFT-5/8-11UNC-STD
A-SFT-5/8-18UNF-STD
A-SFT-5/16-18UNC-STD
A-SFT-5/16-24UNF-STD
A-SFT-7/8-9UNC-STD
A-SFT-7/8-14UNF-STD
A-SFT-7/16-14UNC-STD
A-SFT-7/16-20UNF-STD
A-SFT-9/16-12UNC-STD
A-SFT-9/16-18UNF-STD
A-SFT-M1.4X0.3-OH1
A-SFT-M1.6X0.35-OH1.5
A-SFT-M1.7X0.35-OH1.5
A-SFT-M2X0.4-OH1.5
A-SFT-M2X0.4-OH2.5
A-SFT-M2X0.4-OH3.5
A-SFT-M2X0.25-OH1
A-SFT-M2X0.25-OH2
A-SFT-M2.2X0.25-OH1
A-SFT-M2.2X0.25-OH2
A-SFT-M2.2X0.45-OH2
A-SFT-M2.2X0.45-OH3
A-SFT-M2.3X0.4-OH1.5
A-SFT-M2.3X0.4-OH2.5
A-SFT-M2.5X0.35-OH1.5
A-SFT-M2.5X0.35-OH2.5
A-SFT-M2.5X0.45-OH2
A-SFT-M2.5X0.45-OH3
A-SFT-M2.5X0.45-OH4
A-SFT-M2.6X0.45-OH2
A-SFT-M2.6X0.45-OH3
A-SFT-M3X0.5-4-OH3
A-SFT-M3X0.5-OH2
A-SFT-M3X0.5-OH2-1.5P
A-SFT-M3X0.5-OH3
A-SFT-M3X0.5-OH4
A-SFT-M3X0.35-OH2
A-SFT-M3X0.35-OH3
A-SFT-M3.5X0.6-OH2
A-SFT-M3.5X0.6-OH3
A-SFT-M3.5X0.35-OH2
A-SFT-M3.5X0.35-OH3
A-SFT-M4X0.5-OH2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Tool No.

386.78 €

1 6 giorni Unified1 1/2-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6115304382326Available8327364

239.70 €

1 6 giorni Unified1 1/4-8UN-2.5PVanadium high-speed steel180OH5100244381922Available8327352

194.92 €

1 6 giorni Unified1 1/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel180OH597224381720Available8327345

36.35 €

1 6 giorni Unified1/2-13UNC-2.5PAcciaio rapido sinterizzato85OH3489323710NA8327300

36.35 €

1 6 giorni Unified1/2-20UNF-2.5PAcciaio rapido sinterizzato85OH3489315710NA8327306

569.10 €

1 6 giorni Unified1 3/4-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6103354512630Available8327370

302.70 €

1 6 giorni Unified1 3/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH5115264382124Available8327358

20.46 €

1 Disponibile 6 giorni Unified1/4-20UNC-2.5PAcciaio rapido sinterizzato62OH3296210.24.57NA8327258

20.12 €

1 Disponibile 6 giorni Unified1/4-28UNF-2.5PAcciaio rapido sinterizzato62OH2296210.24.57NA8327261

430.05 €

1 6 giorni Unified1 5/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6115324382630Available8327367

604.35 €

1 6 giorni Unified1 7/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel225OH6130384512932Available8327374

144.07 €

1 6 giorni Unified1-8UNC-2.5PVanadium high-speed steel160OH588204381518Available8327337

856.12 €

1 6 giorni Unified2-8UN-2.5PVanadium high-speed steel225OH6122404513235Available8327376

74.50 €

1 6 giorni Unified3/4-10UNC-2.5PAcciaio rapido sinterizzato105OH458144311114NA8327325

74.50 €

1 6 giorni Unified3/4-16UNF-2.5PAcciaio rapido sinterizzato105OH358144191114NA8327327

26.26 €

1 6 giorni Unified3/8-16UNC-2.5PAcciaio rapido sinterizzato75OH34173195.58NA8327276

26.26 €

1 6 giorni Unified3/8-24UNF-2.5PAcciaio rapido sinterizzato75OH34173135.58NA8327282

61.77 €

1 6 giorni Unified5/8-11UNC-2.5PAcciaio rapido sinterizzato95OH45212328912NA8327319

61.77 €

1 6 giorni Unified5/8-18UNF-2.5PAcciaio rapido sinterizzato95OH35212317912NA8327321

24.03 €

1 6 giorni Unified5/16-18UNC-2.5PAcciaio rapido sinterizzato70OH3376.131758NA8327267

24.37 €

1 6 giorni Unified5/16-24UNF-2.5PAcciaio rapido sinterizzato70OH3376.131358NA8327270

110.32 €

1 6 giorni Unified7/8-9UNC-2.5PAcciaio rapido sinterizzato115OH563174341316NA8327331

110.32 €

1 6 giorni Unified7/8-14UNF-2.5PAcciaio rapido sinterizzato115OH463174221316NA8327333

31.37 €

1 6 giorni Unified7/16-14UNC-2.5PAcciaio rapido sinterizzato80OH348832269NA8327291

31.71 €

1 6 giorni Unified7/16-20UNF-2.5PAcciaio rapido sinterizzato80OH348831569NA8327294

49.26 €

1 6 giorni Unified9/16-12UNC-2.5PAcciaio rapido sinterizzato90OH44810.5325811NA8327312

49.60 €

1 6 giorni Unified9/16-18UNF-2.5PAcciaio rapido sinterizzato90OH34810.5317811NA8327315

27.20 €

1 6 giorni Tipo metricoM1.40.32.5PAcciaio rapido sinterizzato34OH1-3262.55NA8325234

27.20 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM1.60.352.5PAcciaio rapido sinterizzato36OH1.5-3272.55NA8325239

25.57 €

1 6 giorni Tipo metricoM1.70.352.5PAcciaio rapido sinterizzato36OH1.5-3282.55NA8325244

22.35 €

1 6 giorni Tipo metricoM20.42.5PAcciaio rapido sinterizzato40OH1.510323.22.55NA8325249

23.71 €

1 6 giorni Tipo metricoM20.42.5PAcciaio rapido sinterizzato40OH2.510323.22.55NA8325630

23.37 €

1 6 giorni Tipo metricoM20.42.5PAcciaio rapido sinterizzato40OH3.510323.22.55NA8325631

36.74 €

23.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Tipo metricoM20.252.5PAcciaio rapido sinterizzato40OH110323.22.55NA8325250

32.44 €

1 6 giorni Tipo metricoM20.252.5PAcciaio rapido sinterizzato40OH210323.22.55NA8325632

34.49 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.20.252.5PAcciaio rapido sinterizzato42OH111323.62.55NA8325253

34.37 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.20.252.5PAcciaio rapido sinterizzato42OH211323.62.55NA8325636

23.56 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.20.452.5PAcciaio rapido sinterizzato42OH211323.62.55NA8325252

24.70 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.20.452.5PAcciaio rapido sinterizzato42OH311323.62.55NA8325634

21.15 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM2.30.42.5PAcciaio rapido sinterizzato42OH1.512323.62.55NA8325254

22.23 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.30.42.5PAcciaio rapido sinterizzato42OH2.512323.62.55NA8325638

26.62 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.50.352.5PAcciaio rapido sinterizzato44OH1.513323.62.55NA8325262

27.88 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.50.352.5PAcciaio rapido sinterizzato44OH2.513323.62.55NA8325642

20.16 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM2.50.452.5PAcciaio rapido sinterizzato44OH213323.62.55NA8325259

21.06 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM2.50.452.5PAcciaio rapido sinterizzato44OH313323.62.55NA8325640

20.73 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM2.50.452.5PAcciaio rapido sinterizzato44OH413323.62.55NA8325641

19.06 €

1 Disponibile 15 giorni Tipo metricoM2.60.452.5PAcciaio rapido sinterizzato44OH213323.62.55NA8325264

19.52 €

1 Disponibile 15 giorni Tipo metricoM2.60.452.5PAcciaio rapido sinterizzato44OH313323.62.55NA8325644

17.89 €

1 6 giorni Tipo metricoM30.52.5PAcciaio rapido sinterizzato46OH3194343.26NA8325900

16.24 €

1 6 giorni Tipo metricoM30.52.5PAcciaio rapido sinterizzato46OH2194343.26NA8325269

17.78 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM30.51.5PAcciaio rapido sinterizzato46OH2194343.26NA8326711

16.93 €

1 6 giorni Tipo metricoM30.52.5PAcciaio rapido sinterizzato46OH3194343.26NA8325650

17.16 €

1 6 giorni Tipo metricoM30.52.5PAcciaio rapido sinterizzato46OH4194343.26NA8325651

22.34 €

1 6 giorni Tipo metricoM30.352.5PAcciaio rapido sinterizzato46OH2194343.26NA8325272

23.07 €

1 6 giorni Tipo metricoM30.352.5PAcciaio rapido sinterizzato46OH3194343.26NA8325652

18.19 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM3.50.62.5PAcciaio rapido sinterizzato48OH220434.83.26NA8325276

18.87 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM3.50.62.5PAcciaio rapido sinterizzato48OH320434.83.26NA8325654

24.52 €

1 6 giorni Tipo metricoM3.50.352.5PAcciaio rapido sinterizzato48OH220434.83.26NA8325279

25.72 €

1 6 giorni Tipo metricoM3.50.352.5PAcciaio rapido sinterizzato48OH320434.83.26NA8325655

19.66 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM40.52.5PAcciaio rapido sinterizzato52OH221535.647NA8325286

Loading...

Informazioni di base

Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro Torsional Angle(°) 45
Protrusion NA Coating Details V coated

Supporto tecnico