Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nastro lucididante Resibon

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GAK-180

Codice componente
GAK-180
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Base Material Details Adhesive Features Application

9.26 €

7 giorni Cotton Twill Fabric, Cotton Twill/Polyester Blend FabricR/R (Resin Bonded)Can be used with even the most standard type, dry type, or wet typeIron, Stainless Steel, Other, and General Metal Heavy Duty Grinding

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Used Dispositivo da banco (Resinatura, ecc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Tela Particle Size(#) 180 Abrasive material Alundum (Allumina) (AA o A)
With/without joints Disponibile

Si trova sulla pagina di Nastro lucididante Resibon, il codice articolo è il seguente: GAK-180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GAK-180.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico