Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Nastro multi (tessuto non tessuto, tipo per finitura)

Nastro multi (tessuto non tessuto, tipo per finitura)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· For removing rust and applying a decorative finish.
· Consistent finish until the very end as abrasive grains are uniformly distributed up through the center of the non-woven fiber.
· With plenty of air-gaps, it is resistant to clogging and can be used for extended periods.
· The elastic property prevents excessive grinding
· Dressing Not Required

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-60
A-120
A-180
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Base Material Details Features 1 Features 2 Features 3 Features 4 Application Color

39.74 €

Disponibile 18 giorni 60Nylon Non woven FabricConsistent finish until the very end as abrasive grains are uniformly distributed even at the center of the non-woven fiber.With plenty of air-gaps, it is resistant to clogging and can be used for extended periodsThe elastic property prevents excessive grindingDressing Not RequiredFor removing rust and applying a decorative finishBrown

39.74 €

Disponibile 18 giorni 120Nylon Non woven FabricConsistent finish until the very end as abrasive grains are uniformly distributed even at the center of the non-woven fiber.With plenty of air-gaps, it is resistant to clogging and can be used for extended periodsThe elastic property prevents excessive grindingDressing Not RequiredFor removing rust and applying a decorative finishRed

39.74 €

Disponibile 18 giorni 180Nylon Non woven FabricConsistent finish until the very end as abrasive grains are uniformly distributed even at the center of the non-woven fiber.With plenty of air-gaps, it is resistant to clogging and can be used for extended periodsThe elastic property prevents excessive grindingDressing Not RequiredFor removing rust and applying a decorative finishBlue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Used Dispositivo da banco (Resinatura, ecc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Tessuto non tessuto Abrasive material Alundum (Allumina) (AA o A) With/without joints Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico