• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Takumi Pen Type Charging Case, Red (Codici componente)

Takumi Pen Type Charging Case, Red

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC-13R

Codice componente
SC-13R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Mass
(g)
Specifications Material (Main Body) Function 1 Function 2 Amount Of Content

16.01 €

5 giorni 12065280120Storage for pen impact driver DV and screwdriver.NylonDV impact pen and two screwdrivers can be stored.Free sliding movement is possible with safety cord on the waist, and comes with a free loop with excellent workability.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bag Product uses Tool holder Color Red
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Takumi Pen Type Charging Case, Red, il codice articolo è il seguente: SC-13R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC-13R.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico