• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Takumi Pen Type Charging Case, Leather

Takumi Pen Type Charging Case, Leather

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC-17L

Codice componente
SC-17L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Mass
(g)
Specifications Material (Main Body) Function 1 Function 2 Amount Of Content

16.01 €

5 giorni 12065280120Storage for pen impact driver DV and screwdriver.Synthetic LeatherDV impact pen and two screwdrivers can be stored.Free sliding movement is possible with safety cord on the waist, and comes with a free loop with excellent workability.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bag Product uses Tool holder Color Black
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Takumi Pen Type Charging Case, Leather, il codice articolo è il seguente: SC-17L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC-17L.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico