Serie MW SA (bianco) con vetrificazione【25-100 Pezzi per confezione】

Serie MW SA (bianco) con vetrificazione
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Smaltato per lavorazioni generiche, adatto a leghe di acciaio, acciaio per utensili e acciaio al carbonio. Grana: WA (bianca) Legante: V (ceramica) Applicazioni: generali Materiali compatibili: leghe di acciaio, acciaio per utensili, acciaio al carbonio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MW-301
MW-460
MW-461
MW-501
MW-540
MW-581
MW-681
MW-721
MW-781
MW-841
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shape Shaft length
(mm)
Packaging Quantity
(Piece)
Maximum rotation speed used
(r.p.m.)
Tip R
(mm)

174.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 601019A3610068000-

194.54 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 461632L3810047000-

158.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 461632A3610033600-

142.39 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 461919A3810042400-

204.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 461928I38100448004

98.98 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 461938A365025600-

114.66 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 462525A385025600-

68.32 €

34.16 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

462538A362519200-

114.66 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 463210A385029800-

63.34 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 463813A362525000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola Shaft Diameter(mm) 6 Abrasive grain WA
Degree of Coupling P Binding Agent V (Vitrified) Suitable Material Alloy Steel / Tool Steel / Carbon Steel
Application General

Supporto tecnico