Serie MB A (nero) resinoide【25-100 Pezzi per confezione】

Serie MB A (nero) resinoide
  • Sconto volumi elevati
Per lavorazioni grossolane, adatte per acciaio generale, ghisa e acciaio inox. Grana abrasiva: A (nera) Legante: B (resinoide).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MB-201
MB-261
MB-321
MB-403
MB-460
MB-461
MB-501
MB-580
MB-581
MB-582
MB-601
MB-680
MB-681
MB-721
MB-740
MB-741
MB-744
MB-781
MB-801
MB-841
MB-861
MB-911
MB-941
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shape Shaft length
(mm)
Packaging Quantity
(Piece)
Maximum rotation speed used
(r.p.m.)
Tip R
(mm)

130.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3813A3010062400-

130.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 31013A3010045600-

137.74 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 31313A3010036000-

163.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 61616A3610055200-

234.80 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 61632L3810047000-

198.59 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 61632A3610033600-

166.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 61919A3810042400-

123.97 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 61938I3650358003

116.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 61938A365025600-

123.97 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 61938O365025600-

148.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 61945A365019200-

166.71 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 62525F365035800-

91.38 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 62525A385025600-

85.19 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 62538A362519200-

110.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 62550I3625190006

101.77 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 62550A362513600-

110.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 62550O362513600-

95.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 63210A385029800-

86.74 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 63232A362519600-

73.78 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 63813A362525000-

86.74 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 63819A362524000-

101.77 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 64513A362521000-

101.77 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 65013A362512800-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola Particle Size(#) 36 Abrasive grain A
Degree of Coupling P Binding Agent B (Resinoid) Suitable Material General steel, casting and stainless steel
Application Rough (cutting)

Supporto tecnico