Serie MA A (grigio scuro) con vetrificazione【15-100 Pezzi per confezione】

Serie MA A (grigio scuro) con vetrificazione
  • Sconto volumi elevati
Adatta per la lavorazione generale di acciaio e ghisa. Grana abrasiva: A (grigia) Legante: V (ceramica) Applicazioni: generali Materiali compatibili: acciaio generale, fusioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MA-001
MA-021
MA-061
MA-101
MA-141
MA-201
MA-261
MA-301
MA-321
MA-361
MA-380
MA-381
MA-403
MA-460
MA-461
MA-501
MA-521
MA-540
MA-560
MA-561
MA-580
MA-581
MA-582
MA-584
MA-600
MA-680
MA-681
MA-720
MA-721
MA-740
MA-741
MA-743
MA-744
MA-746
MA-781
MA-800
MA-801
MA-821
MA-841
MA-861
MA-881
MA-941
MA-961
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Shaft Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shape Shaft length
(mm)
Degree of Coupling Packaging Quantity
(Piece)
Maximum rotation speed used
(r.p.m.)
Tip R
(mm)

130.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 803310A30P100105000-

130.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 803313A30P100105000-

130.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 803413A30P100105000-

114.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 603513A30P10088000-

114.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 603613A30P10072000-

107.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 603813A30P10062400-

107.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 6031013A30P10045600-

172.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 6061019A36P10068000-

107.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 6031313A30P10036000-

124.70 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 6031319A30P10028000-

163.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 6031325I30P100320003.2

166.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 4661325A36P10059000-

137.74 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3661616A36P10055200-

192.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3661632L38P10047000-

156.58 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3661632A36P10033600-

140.64 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3661919A38P10042400-

112.14 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3661925A38P5034400-

202.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3661928I38P100448004

101.52 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3661932N36P5028800-

126.66 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3661932A36P5028800-

102.97 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3661938I36P50358003

92.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 3661938A36P5025600-

102.97 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3661938O36P5025600-

135.56 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3661938F38P5035800-

127.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3661945O36P5019200-

138.46 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3662525F36P5035800-

112.14 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3662525A38P5025600-

79.49 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3662538O36P2519200-

71.20 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3662538A36P2519200-

89.85 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3662550I36P25190006

85.19 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3662550A36P2513600-

85.19 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3662550A36R2513600-

89.85 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3662550O36P2513600-

116.81 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3662550F36P2519000-

112.14 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3663210A38P5029800-

97.11 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3663232P36P2525400-

72.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3663232A36P2519600-

80.52 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3663238A36P2516800-

60.82 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3663813A36P2525000-

72.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3663819A36P2524000-

59.59 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3663838A36P1512800-

85.19 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 3665013A36P2512800-

67.35 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3665025A36P1512800-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola Abrasive grain A Binding Agent V (Vitrified)
Suitable Material General steel and casting Application General

Supporto tecnico