Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R200W-50
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.16 | Color Details | DB Color |
Adhesiveness | 9.1N/10mm | Tensile Strength | 63.5N/10mm | Application | For general light packaging |
Base Materials | Craft Paper | Adhesive | Synthetic Rubber Type | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nuovo nastro Washi per avvolgimento n.200W, il codice articolo è il seguente: R200W-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R200W-50.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali