Nuovo nastro Washi per avvolgimento bianco n.280W

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R280W-50

Codice componente
R280W-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

7.53 €

1 Disponibile 5 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Color Details White
Adhesiveness 9.78N/10mm Tensile Strength 63.7N/10mm Application For general light packaging
Stretch 8% Base Materials Bleached Craft Paper Adhesive Synthetic Rubber Type
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nuovo nastro Washi per avvolgimento bianco n.280W, il codice articolo è il seguente: R280W-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R280W-50.

Supporto tecnico