Codice articolo del costruttore: R337EG
Marca: RINREI TAPE
Prezzo: 3.94 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R337EG
Product Type | Nastro adesivo | Color | Verde | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.28 | Color Details | Green |
Adhesiveness | 2.84N/10mm | Tensile Strength | 48.7N/10mm | Application | Temporary anchoring of curing films and curing sheets for building painting |
Stretch | 13% | Base Materials | Staple fiber cloth | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro telato per indurimento architettonico n.337EG, il codice articolo è il seguente: R337EG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R337EG.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali