Nastro adesivo protettivo in PE, Nastro taglio super n.621

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R621-50

Codice componente
R621-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

6.29 €

1 Disponibile 5 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Verde Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.13 Color Details Green
Adhesiveness 3N/10mm Tensile Strength 55N/10mm Stretch 13%
Base Materials Polyethylene Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo protettivo in PE, Nastro taglio super n.621, il codice articolo è il seguente: R621-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R621-50.

Supporto tecnico