Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R622-50
Product Type | Nastro adesivo | Color | Verde | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.14 | Color Details | Green |
Adhesiveness | 2.04N/10mm | Tensile Strength | 65.1N/10mm | Application | For General Curing |
Stretch | 18% | Base Materials | PE Flat Yarn | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro adesivo protettivo in PE, Nastro taglio super n.622, il codice articolo è il seguente: R622-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R622-50.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali