Maschio a spirale per fori passanti serie HF per lavorazioni a secco di acciaio al carbonio/legato HDISL

Maschio a spirale per fori passanti serie HF per lavorazioni a secco di acciaio al carbonio/legato HDISL
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Ultra-high-speed machining and mist or dry machining is possible with a side through-hole shape adopted.
· Suitable for through-holes in cast aluminum, can be used both horizontally and vertically, and can be used for dry machining and ultra-high speed machining.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HDISLS010N
HDISLS010O
HDISLS012N
HDISLS012O
HDISLS012P
HDISLS014O
HDISLS016O
HDISLS018O
HDISLS6.0M
HDISLS8.0N
HDISLT020O
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Number of Grooves Shape Torsional Angle

42.83 €

Disponibile 4 giorni M101.2575P424-103m15

42.83 €

Disponibile 6 giorni M101.575P424-103m15

60.38 €

Disponibile 6 giorni M121.2582P429-123m15

60.38 €

Disponibile 6 giorni M121.582P429-123m15

60.38 €

Disponibile 4 giorni M121.7582P429-123m15

82.12 €

Disponibile 6 giorni M141.588P430-123m15

104.16 €

Disponibile 6 giorni M161.595P432-163m15

147.87 €

Disponibile 4 giorni M181.5100P437-164m15

23.29 €

Disponibile 4 giorni M6162P4192763k15

33.91 €

Disponibile 4 giorni M81.2570P422-83m15

193.21 €

Disponibile 6 giorni M201.5105P537-164m15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Cobalt HSS
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Spiral Tap Hole type For through hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico