Maschio a spirale per velocità ultra elevate serie HF per alluminio fuso/pressofuso, HFAHS

Maschio a spirale per velocità ultra elevate serie HF per alluminio fuso/pressofuso, HFAHS
  • Sconto volumi elevati

Ultra-high speed machining is possible and a center-through hole shape is adopted to support internal lubrication machining. Suitable for blind holes in aluminum castings, for longitudinal machining.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HFAHSS010N
HFAHSS010O
HFAHSS012N
HFAHSS012O
HFAHSS012P
HFAHSS014O
HFAHSS016O
HFAHSS018O
HFAHSS6.0M
HFAHSS8.0N
HFAHST020O
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape Torsional Angle

42.83 €

Disponibile 4 giorni M101.2575P412-10m48°

42.83 €

Disponibile 4 giorni M101.575P413-10m48°

60.38 €

Disponibile 4 giorni M121.2582P414-12m48°

60.38 €

Disponibile 6 giorni M121.582P414-12m48°

60.38 €

Disponibile 6 giorni M121.7582P415-12m48°

82.12 €

Disponibile 4 giorni M141.588P414-12m48°

104.16 €

Disponibile 6 giorni M161.595P414-16m48°

147.87 €

Disponibile 4 giorni M181.5100P414-16m48°

23.29 €

Disponibile 6 giorni M6162P411276k48°

33.91 €

Disponibile 4 giorni M81.2570P412-8m48°

193.21 €

Disponibile 4 giorni M201.5105P514-16m48°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Cobalt HSS
work material Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Spiral Tap Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN Number of Grooves 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico