• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio a spirale per velocità ultra elevate serie HF per acciaio al carbonio/legato, HFIHS

Maschio a spirale per velocità ultra elevate serie HF per acciaio al carbonio/legato, HFIHS
  • Sconto volumi elevati

Ultra-high speed machining is possible and a center-through hole shape is adopted to support internal lubrication machining. Also suitable for vertical machining of blind holes in materials such as carbon steel and alloy steel.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HFIHSS010N
HFIHSS010O
HFIHSS012N
HFIHSS012O
HFIHSS012P
HFIHSS014O
HFIHSS016O
HFIHSS018O
HFIHSS6.0M
HFIHSS8.0N
HFIHST020O
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Number of Grooves Shape Torsional Angle

47.31 €

Disponibile 4 giorni M101.2575P412-103m45°

47.31 €

Disponibile 4 giorni M101.575P413-103m45°

66.69 €

Disponibile 4 giorni M121.2582P414-123m45°

66.69 €

Disponibile 6 giorni M121.582P414-123m45°

66.69 €

Disponibile 4 giorni M121.7582P415-123m45°

90.71 €

Disponibile 4 giorni M141.588P414-123m45°

111.22 €

Disponibile 6 giorni M161.595P414-163m45°

157.90 €

Disponibile 6 giorni M181.5100P414-164m45°

25.73 €

Disponibile 4 giorni M6162P4112763k45°

37.46 €

Disponibile 4 giorni M81.2570P412-83m45°

206.31 €

Disponibile 4 giorni M201.5105P514-164m45°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Cobalt HSS
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico