• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio a spirale per lavorazioni a secco serie H per alluminio fuso/pressofuso, HDASP

Maschio a spirale per lavorazioni a secco serie H per alluminio fuso/pressofuso, HDASP
  • Sconto volumi elevati

Both mist and dry processing are possible, and a center through hole form has been adopted that can be used for internally lubricated machining. Suitable for blind holes in aluminum castings, for both longitudinal and transverse machining.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HDASPS010N
HDASPS010O
HDASPS012N
HDASPS012O
HDASPS012P
HDASPS014O
HDASPS016O
HDASPS018O
HDASPS6.0M
HDASPS8.0N
HDASPT020O
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape Torsional Angle

47.31 €

Disponibile 4 giorni M101.2575P424-10m20°

47.31 €

Disponibile 6 giorni M101.575P424-10m20°

66.69 €

Disponibile 6 giorni M121.2582P429-12m20°

66.69 €

Disponibile 6 giorni M121.582P429-12m20°

66.69 €

Disponibile 6 giorni M121.7582P429-12m20°

90.71 €

Disponibile 6 giorni M141.588P430-12m20°

111.22 €

Disponibile 6 giorni M161.595P432-16m20°

157.90 €

Disponibile 6 giorni M181.5100P437-16m20°

25.73 €

Disponibile 4 giorni M6162P419276k20°

37.46 €

Disponibile 4 giorni M81.2570P422-8m20°

206.31 €

Disponibile 6 giorni M201.5105P537-16m20°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Cobalt HSS
work material Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Spiral Tap Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN Number of Grooves 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico