Per NC / posizionamento punta iniziale (125°) NC-SD

Per NC / posizionamento punta iniziale (125°) NC-SD
  • Sconto volumi elevati
Features a high-rigidity design that enables stable and accurate positioning and chamfering. Effective for positioning otherwise difficult to machine curved surfaces and gentle slopes thanks to the good chamfering property.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS-D010
CS-D012
CS-D016
CS-D020
CS-D025
CS-D3.0
CS-D4.0
CS-D5.0
CS-D6.0
CS-D8.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Dc
(mm)

43.32 €

1 Disponibile 7 giorni 1010X125°892310

64.99 €

1 Disponibile 8 giorni 1212X125°1022612

80.78 €

1 Disponibile 8 giorni 1616X125°1153216

117.52 €

1 8 giorni 2020X125°1314020

121.44 €

1 8 giorni 2525X125°1515025

16.76 €

1 Disponibile 8 giorni 33X125°46103

18.78 €

1 Disponibile 8 giorni 44X125°55124

21.29 €

1 6 giorni 55X125°62135

22.83 €

1 Disponibile 8 giorni 66X125°66156

28.40 €

1 Disponibile 8 giorni 88X125°79208

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 125° Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Number of flutes 2
Shape Ci Material of Holder Alloy Steel

Supporto tecnico