Centrino con rivestimento TiCN PE-60° PE-S-V

Centrino con rivestimento TiCN PE-60° PE-S-V
  • Sconto volumi elevati
The 2 angles, 125° tip angle and 60° chamfer angle, make it possible to simultaneously perform centering and chamfering. The two-tier planar shape provides excellent biting to achieve high machining accuracy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPE010S
VPE012S
VPE016S
VPE020S
VPE3.0S
VPE4.0S
VPE6.0S
VPE8.0S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Dc
(mm)
l1
(mm)

54.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1010X3X60°751930.78

69.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1212X3.5X60°85213.50.91

104.98 €

1 6 giorni 1616X4X60°902641.04

112.92 €

1 6 giorni 2020X5X60°1003151.30

33.27 €

1 Disponibile 6 giorni 33X0.5X60°4060.50.13

30.75 €

1 Disponibile 10 giorni 44X1X60°45810.26

33.69 €

1 Disponibile 6 giorni 66X2X60°551020.52

42.44 €

1 Disponibile 6 giorni 88X2.5X60°65142.50.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 125° Single blade, two blades Doppio bordo
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiCN Number of flutes 2 Shape Ch
Chamfer angle(°) 60

Supporto tecnico