Centrino con rivestimento TiCN PE90° PE-Q-V (Codici componente)

Centrino con rivestimento TiCN PE90° PE-Q-V

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
The 2 angles, 125° tip angle and 90° chamfer angle, make it possible to simultaneously perform centering and chamfering. The two-tier planar shape provides excellent biting to achieve high machining accuracy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPE010Q
VPE012Q
VPE016Q
VPE020Q
VPE3.0Q
VPE4.0Q
VPE6.0Q
VPE8.0Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Dc
(mm)
l1
(mm)

65.09 €

1 6 giorni 1010X3X90°751530.78

84.14 €

1 8 giorni 1212X3.5X90°85173.50.91

126.72 €

1 6 giorni 1616X4X90°902141.04

136.30 €

1 8 giorni 2020X5X90°1002451.30

40.16 €

1 Disponibile 8 giorni 33X0.5X90°4060.50.13

37.16 €

1 8 giorni 44X1X90°45810.26

40.76 €

1 6 giorni 66X2X90°551020.52

51.21 €

1 6 giorni 88X2.5X90°65142.50.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 125° work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Single blade, two blades Doppio bordo Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN Number of flutes 2
Shape Ch Chamfer angle(°) 90

Supporto tecnico