Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VPEL010Q |
VPEL012Q |
VPEL4.0Q |
VPEL6.0Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | l (mm) | Dc (mm) | l1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10X3X90° | 15 | 3 | 0.78 | ||
140.46 € | 1 | 6 giorni | 12 | 12X3.5X90° | 17 | 3.5 | 0.91 | ||
83.05 € | 1 | 6 giorni | 4 | 4X1X90° | 8 | 1 | 0.26 | ||
87.32 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6X2X90° | 10 | 2 | 0.52 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 125° | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiCN |
Overall Length L(mm) | 100 | Number of flutes | 2 | Shape | Ch |
Chamfer angle(°) | 90 |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
l(mm)
Dc(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali