• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi per filettatura di tubi conica americana con sigillatura a secco NPTF

Serie di maschi per filettatura di tubi conica americana con sigillatura a secco NPTF
  • Sconto volumi elevati

Tap for machining American taper pipe "NPTF" female threads.
[Features]
· The groove is a straight hand tap type. Comes with three biting teeth at the tip.
· General-purpose tap for general steel materials.
[Applications]
· To be used when machining American tapered thread for dry seal pipe "NPTF" female thread.
* American standard pipe threads, available in many types, can be complicated.
* Check carefully when purchasing taps, as there are various kinds available such as "NPT", "NPTF", "NPS", and "NPSF".

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
TNTF01L
TNTF02L
TNTF04O
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

38.14 €

Disponibile 4 giorni NPTF 1/16275417869i

38.11 €

Disponibile 6 giorni NPTF 1/8275519869h

55.09 €

Disponibile 4 giorni NPTF 1/418622811912h

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 3P Tool Material Type High-speed steel
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Class ANSI G Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico