• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi per filettatura di tubi conica americana (filettatura lunga) NPT

Serie di maschi per filettatura di tubi conica americana (filettatura lunga) NPT
  • Sconto volumi elevati

Tap for machining American taper pipe "NPT" female threads.
[Features]
· The groove is a straight hand tap type. Comes with three biting teeth at the tip.
· General-purpose tap for general steel materials.
[Applications]
· To be used when machining American tapered pipe thread for pipes "NPT" female thread.
* American standard pipe threads, available in many types, can be complicated.
* Check carefully when purchasing taps, as there are various kinds available such as "NPT", "NPTF", "NPS", and "NPSF".

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNPT02L
TNPT04O
TNPT06O
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)

32.54 €

Disponibile 4 giorni NPT 1/8275519869

47.10 €

Disponibile 4 giorni NPT 1/418622811912

75.53 €

4 giorni NPT 3/8186528141114

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 3P Tool Material Type High-speed steel
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Class ANSI G Number of Grooves 4
Shape h

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico