A tap that allows fast and stable threading in light alloys of aluminum die casting, aluminum casting, etc.
[Features]
· The optimum blade design reduces the burrs on the inner diameter prone to occur when tapping light alloys.
· Capable of stable and clean internal thread processing.
[Applications]
· Allows fast and stable threading in light alloys of aluminum die casting, aluminum casting, etc.
· Can be used not only for aluminum materials but also for brass, bronze, magnesium alloy castings, zinc alloy castings, etc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
ASHMR010O |
ASHMR012P |
ASHMR5.0K1 |
ASHMR8.0N |
ASHMR8.0N1 |
ASHPQ2.0E |
ASHPQ2.3E |
ASHPQ2.5F |
ASHPQ2.6F |
ASHPQ3.0G |
ASHPR4.0I |
ASHPR5.0K |
ASHPR6.0M |
ASHR010O |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Surface Treatment | Torsional Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10 € | Disponibile | 5 giorni | M10 | 1.5 | 2.5P | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
23.90 € | Disponibile | 5 giorni | M12 | 1.75 | 2.5P | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
9.04 € | Disponibile | 5 giorni | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | Nitriding Treatment | 45° | |
13.53 € | Disponibile | 5 giorni | M8 | 1.25 | 2.5P | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | - | - | |
17.39 € | Disponibile | 4 giorni | M8 | 1.25 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | Nitriding Treatment | 45° | |
15.56 € | Disponibile | 5 giorni | M2 | 0.4 | 2.5P | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | Nitriding Treatment | 45° | |
17.53 € | Disponibile | 5 giorni | M2.3 | 0.4 | 2.5P | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | Nitriding Treatment | 45° | |
11.94 € | Disponibile | 5 giorni | M2.5 | 0.45 | 2.5P | 46 | P2 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | Nitriding Treatment | 45° | |
11.94 € | Disponibile | 5 giorni | M2.6 | 0.45 | 2.5P | 46 | P2 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | Nitriding Treatment | 45° | |
8.37 € | Disponibile | 5 giorni | M3 | 0.5 | 2.5P | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | - | - | |
8.74 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | P3 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | - | - | |
8.49 € | Disponibile | 5 giorni | M5 | 0.8 | 2.5P | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | - | |
9.41 € | Disponibile | 5 giorni | M6 | 1 | 2.5P | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | - | |
16.99 € | Disponibile | 5 giorni | M10 | 1.5 | 2.5P | 75 | P3 | 24 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | - | - |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Acciaio rapido | work material | Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro cieco | Coating Y/N | N/A |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.