Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CS-G1.03-J |
CS-G1.038J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.65 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1X30°X6 | ||
37.22 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1X30°X8 |
Loading...
Application | Altro | Tip angle (θ) | 30 | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | N/A |
Overall Length L(mm) | 57 | l(mm) | 0.5 | Number of flutes | 2 |
Dc(mm) | 1 | Shape | Cp |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali