Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Coating Y/N | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Surface Treatment | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M10 | 1 | N/A | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | Oxidation treatment | 50° | |
23.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M10 | 1.25 | N/A | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | Oxidation treatment | 50° | |
23.73 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | - | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | - | - | ||
54.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M12 | 1 | N/A | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Oxidation treatment | 50° | |
33.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M12 | 1.25 | N/A | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Oxidation treatment | 50° | |
41.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M12 | 1.5 | N/A | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | Oxidation treatment | 50° | |
33.22 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | - | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | - | - | ||
45.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M14 | 1.5 | N/A | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | Oxidation treatment | 50° | |
45.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M14 | 2 | N/A | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | Oxidation treatment | 50° | |
59.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M16 | 1.5 | N/A | 95 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | Oxidation treatment | 50° | |
59.90 € | 1 | 6 giorni | M16 | 2 | - | 95 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | - | - | ||
68.81 € 48.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M18 | 1.5 | N/A | 100 | P2 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | Oxidation treatment | 50° | |
23.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M6 | 0.75 | N/A | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | Oxidation treatment | 50° | |
25.35 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1 | N/A | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | Oxidation treatment | 50° | ||
18.85 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | - | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | - | - | ||
79.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M18 | 2.5 | N/A | 100 | P3 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | Oxidation treatment | 50° | |
108.99 € | 1 | 8 giorni | M20 | 1.5 | N/A | 105 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | Oxidation treatment | 50° | ||
108.99 € | 1 | 8 giorni | M20 | 2.5 | N/A | 105 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | Oxidation treatment | 50° | ||
139.06 € | 1 | 8 giorni | M22 | 2.5 | N/A | 115 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | Oxidation treatment | 50° | ||
120.43 € | 1 | 8 giorni | M24 | 3 | N/A | 120 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | Oxidation treatment | 50° | ||
22.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M2 | 0.4 | - | 42 | P1 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | - | |
16.90 € | 1 | 6 giorni | M2.5 | 0.45 | - | 46 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | - | ||
16.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M2.6 | 0.45 | N/A | 46 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | Oxidation treatment | 45° | |
11.81 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | - | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | - | - | ||
15.02 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | N/A | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | Oxidation treatment | 50° | ||
11.84 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | - | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | - | - | ||
12.39 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | - | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | - | ||
13.15 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | - | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | - | - |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) | Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro cieco |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Coating Y/N
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali