Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Tool Material Type | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | Acciaio rapido | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ||
12.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M3.5 | 0.6 | Acciaio rapido | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
12.22 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | Acciaio rapido | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
12.82 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | Acciaio rapido | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
13.96 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | Acciaio rapido | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
23.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M10 | 1.25 | - | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
23.73 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | - | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
45.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M14 | 1.5 | - | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
59.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M16 | 1.5 | - | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
14.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M3 | 0.5 | Acciaio rapido | 46 | P3 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
12.75 € 8.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M5 | 0.8 | Acciaio rapido | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
14.05 € 9.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M6 | 1 | Acciaio rapido | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M8 | 1 | - | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
18.85 € | 1 | 7 giorni | M8 | 1.25 | Acciaio rapido | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
27.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M10 | 1.5 | - | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
33.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M12 | 1.25 | - | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
33.22 € | 1 | 10 giorni | M12 | 1.75 | - | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
45.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M14 | 2 | - | 88 | P4 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
59.90 € | 1 | 6 giorni | M16 | 2 | - | 95 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | ||
108.99 € | 1 | 8 giorni | M20 | 2.5 | - | 105 | P4 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 3 | e | ||
39.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M12 | 1.75 | - | 82 | P5 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
71.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M16 | 2 | - | 95 | P5 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
130.05 € | 1 | 8 giorni | M20 | 2.5 | - | 105 | P5 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 3 | e | ||
22.10 € | 1 | 6 giorni | M2 | 0.4 | Acciaio rapido | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | ||
20.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M2.3 | 0.4 | Acciaio rapido | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | |
16.90 € | 1 | 6 giorni | M2.5 | 0.45 | Acciaio rapido | 46 | P2 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | ||
16.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M2.6 | 0.45 | Acciaio rapido | 46 | P2 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 5P | work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Pezzo fuso in acciaio (SC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio a punta | Hole type | Per foro passante | Coating Y/N | N/A |
Surface Treatment | Oxidation treatment |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Tool Material Type
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali