Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SUPQ3.0GL |
SUPQ4.0IL |
SUPQ6.0ML |
SUPR5.0KL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | |
11.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | |
12.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | |
11.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Pezzo fuso in acciaio (SC) | Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro passante |
Coating Y/N | N/A | Number of Grooves | 3 | Shape | c |
Surface Treatment | Oxidation treatment | Torsional Angle | L15° |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali