Maschio cilindrico con rivestimento in titanio R+V / R-V

Maschio cilindrico con rivestimento in titanio R+V / R-V
  • Sconto volumi elevati
A coating roll tap suitable for threading steel and nonferrous materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RVP41.0BB
RVP41.0BP
RVP41.2BB
RVP41.2BP
RVP41.4CB
RVP41.4CP
RVP41.6DB
RVP41.6DP
RVP41.7DB
RVP41.7DP
RVP42.0EB
RVP42.0EP
RVP42.3EB
RVP42.3EP
RVP51.0BB
RVP51.0BP
RVP51.2BB
RVP51.2BP
RVP51.4CB
RVP51.4CP
RVP51.6DB
RVP51.6DP
RVP51.7DB
RVP51.7DP
RVP52.0EB
RVP52.0EP
RVP52.3EB
RVP52.3EP
RVP52.5FB
RVP52.5FP
RVP52.6FB
RVP52.6FP
RVP53.0GB
RVP53.0GP
RVP54.0IB
RVP54.0IP
RVP55.0KB
RVP55.0KP
RVP61.6DB
RVP61.7DB
RVP61.7DP
RVP62.0EB
RVP62.0EP
RVP62.5FB
RVP62.5FP
RVP62.6FB
RVP62.6FP
RVP63.0GB
RVP63.0GP
RVP64.0IB
RVP64.0IP
RVP65.0KB
RVP65.0KP
RVP66.0MB
RVP66.0MP
RVP73.0GB
RVP73.0GP
RVP74.0IB
RVP74.0IP
RVP75.0KB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

28.45 €

1 Disponibile 6 giorni M10.252P36G44.5-32.55a

31.71 €

1 Disponibile 6 giorni M10.254P36G44.5-32.55a

31.71 €

1 Disponibile 6 giorni M1.20.252P36G44.5-32.55a

31.71 €

1 Disponibile 6 giorni M1.20.254P36G44.5-32.55a

28.56 €

1 Disponibile 6 giorni M1.40.32P36G45-32.55b

28.56 €

1 Disponibile 6 giorni M1.40.34P36G45-32.55b

27.34 €

1 Disponibile 6 giorni M1.60.352P36G46-32.55b

27.34 €

1 Disponibile 6 giorni M1.60.354P36G46-32.55b

28.03 €

1 Disponibile 6 giorni M1.70.352P36G46-32.55b

27.34 €

1 Disponibile 6 giorni M1.70.354P36G46-32.55b

25.18 €

1 Disponibile 6 giorni M20.42P42G47-32.55b

25.05 €

1 Disponibile 6 giorni M20.44P42G47-32.55b

29.47 €

1 Disponibile 6 giorni M2.30.42P42G47-32.55b

26.32 €

1 Disponibile 6 giorni M2.30.44P42G47-32.55b

34.57 €

1 Disponibile 6 giorni M10.252P36G54.5-32.55a

34.57 €

1 Disponibile 6 giorni M10.254P36G54.5-32.55a

34.57 €

1 Disponibile 6 giorni M1.20.252P36G54.5-32.55a

34.57 €

1 Disponibile 6 giorni M1.20.254P36G54.5-32.55a

28.56 €

1 Disponibile 6 giorni M1.40.32P36G55-32.55b

25.60 €

1 Disponibile 6 giorni M1.40.34P36G55-32.55b

24.51 €

1 Disponibile 6 giorni M1.60.352P36G56-32.55b

24.51 €

1 Disponibile 6 giorni M1.60.354P36G56-32.55b

24.51 €

1 Disponibile 6 giorni M1.70.352P36G56-32.55b

27.34 €

1 Disponibile 6 giorni M1.70.354P36G56-32.55b

25.18 €

1 Disponibile 6 giorni M20.42P42G57-32.55b

25.18 €

1 Disponibile 6 giorni M20.44P42G57-32.55b

26.32 €

1 Disponibile 6 giorni M2.30.42P42G57-32.55b

26.32 €

1 Disponibile 6 giorni M2.30.44P42G57-32.55b

22.16 €

1 Disponibile 6 giorni M2.50.452P46G581432.55c

22.16 €

1 Disponibile 6 giorni M2.50.454P46G581432.55c

22.16 €

1 Disponibile 6 giorni M2.60.452P46G581432.55c

22.16 €

1 Disponibile 6 giorni M2.60.454P46G581432.55c

20.90 €

1 Disponibile 6 giorni M30.52P46G591443.26c

20.95 €

1 Disponibile 6 giorni M30.54P46G591443.26c

25.85 €

1 Disponibile 6 giorni M40.72P52G51117547c

25.85 €

1 Disponibile 6 giorni M40.74P52G51117547c

24.22 €

1 Disponibile 6 giorni M50.82P60G513225.54.57c

27.14 €

1 Disponibile 6 giorni M50.84P60G513225.54.57c

833.33 €

1 6 giorni M1.60.352P36G66.3-32.55b

29.86 €

1 Disponibile 6 giorni M1.70.352P36G66-32.55b

29.86 €

1 Disponibile 6 giorni M1.70.354P36G66-32.55b

30.84 €

1 Disponibile 6 giorni M20.42P42G67-32.55b

30.84 €

1 Disponibile 6 giorni M20.44P42G67-32.55b

27.22 €

1 Disponibile 6 giorni M2.50.452P46G681432.55c

27.22 €

1 Disponibile 6 giorni M2.50.454P46G681432.55c

22.16 €

1 Disponibile 6 giorni M2.60.452P46G681432.55c

22.16 €

1 Disponibile 6 giorni M2.60.454P46G681432.55c

20.90 €

1 Disponibile 6 giorni M30.52P46G691443.26c

20.90 €

1 Disponibile 6 giorni M30.54P46G691443.26c

21.30 €

1 Disponibile 6 giorni M40.72P52G61117547c

20.99 €

1 Disponibile 6 giorni M40.74P52G61117547c

22.14 €

1 Disponibile 6 giorni M50.82P60G613225.54.57c

22.14 €

1 Disponibile 6 giorni M50.84P60G613225.54.57c

23.28 €

1 Disponibile 6 giorni M612P62G6152664.57c

23.28 €

1 Disponibile 6 giorni M614P62G6152664.57c

20.95 €

1 Disponibile 6 giorni M30.52P46G791443.26c

20.95 €

1 Disponibile 6 giorni M30.54P46G791443.26c

21.01 €

1 Disponibile 6 giorni M40.72P52G71117547c

21.01 €

1 Disponibile 6 giorni M40.74P52G71117547c

22.14 €

1 Disponibile 6 giorni M50.82P60G713225.54.57c

Loading...

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Acciaio rapido work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC)
Tap Type Maschio cilindrico Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN Number of protrusions 4

Supporto tecnico