Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VCE1.0 |
VCE1.5 |
VCE2.0 |
VCE2.5 |
VCE3.0 |
VCE4.0 |
VCE5.0 |
VCE6.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 1X60°X4 | 35 | 1 | |
21.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 1.5X60°X5 | 40 | 1.5 | |
22.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 2X60°X6 | 45 | 2 | |
25.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.7 | 2.5X60°X7.7 | 50 | 2.5 | |
25.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.7 | 3X60°X7.7 | 55 | 3 | |
41.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4X60°X10 | 65 | 4.5 | |
47.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 5X60°X11 | 78 | 5.5 | |
95.81 € | 1 | 6 giorni | 18 | 6X60°X18 | 90 | 6.5 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Doppio bordo |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | TiN | Shape | Cf |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali