Punta di centraggio elica robusta, rivestimento in titanio, tipo A 90° CE-Q-V

Punta di centraggio elica robusta, rivestimento in titanio, tipo A 90° CE-Q-V
  • Sconto volumi elevati
Suitable for center hole machining of viscous and soft work materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VCY1.0Z
VCY1.5Z
VCY2.0Z
VCY2.5Z
VCY3.0Z
VCY4.0Z
VCY5.0Z
VCY6.0Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

31.37 €

1 Disponibile 8 giorni 41X90°X4351

23.51 €

1 Disponibile 8 giorni 51.5X90°X5401.5

29.91 €

1 6 giorni 62X90°X6452

35.09 €

1 Disponibile 8 giorni 7.72.5X90°X7.7502.5

35.12 €

1 Disponibile 8 giorni 7.73X90°X7.7553

56.58 €

1 Disponibile 8 giorni 104X90°X10654.5

61.42 €

1 Disponibile 8 giorni 115X90°X11785.5

123.60 €

1 8 giorni 186X90°X18906.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Doppio bordo
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN Shape Cf

Supporto tecnico