Utensile con attacco rivestimento in titanio scanalatura debole tipo A 60° JO-CDSV

Utensile con attacco rivestimento in titanio scanalatura debole tipo A 60° JO-CDSV
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Centering/countersink
· Coating: TiN
· Tool material: HSS
[Applications] Centering (positioning) / hole chamfering

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JVCY4.0
JVCY5.0
JVCY6.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
ℓ2
(mm)
Compatible Holder Shank Diameter H
(mm)

37.43 €

1 Disponibile 6 giorni 104X60°37.54.527.5148

42.95 €

1 Disponibile 6 giorni 125X60°43.55.532.51610

58.50 €

1 Disponibile 8 giorni 166X60°48.56.534.52013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN Screw Type Dc×θ

Supporto tecnico