Maschio a spirale, rivestimento con titanio, per fori passanti, AU+SL

Maschio a spirale, rivestimento con titanio, per fori passanti, AU+SL
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
A coated spiral tap for through holes that provides sufficient performance for synchronous/asynchronous machining and enables stable threading in the mid-speed range (10 to 25 m/min).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VSAPQ3.0GL
VSAPR010ML
VSAPR010NL
VSAPR010OL
VSAPR012NL
VSAPR012OL
VSAPR4.0IL
VSAPR5.0KL
VSAPR6.0ML
VSAPR8.0ML
VSAPR8.0NL
VSAPS012PL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
work material Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape Torsional Angle

21.71 €

1 6 giorni M30.5Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[○] / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]46P291443.263C15°

37.68 €

1 Disponibile 8 giorni M101-75P323-7-----

34.94 €

1 Disponibile 8 giorni M101.25-75P323-7-----

33.18 €

23.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M101.5-75P323-7-----

46.00 €

1 Disponibile 8 giorni M121.25-82P326-8.5-----

46.00 €

1 Disponibile 8 giorni M121.5-82P326-8.5-----

24.16 €

16.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M40.7Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[○] / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]52P211175473C15°

21.06 €

14.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M50.8Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[○] / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]60P313225.54.573C15°

25.48 €

17.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M61Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[○] / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]62P3152664.573C15°

33.07 €

1 Disponibile 8 giorni M81-70P319-6.2-----

29.83 €

1 Disponibile 9 giorni M81.25-70P319-6.2-----

43.69 €

30.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M121.75-82P426-8.5-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 5P Tool Material Type Acciaio rapido
Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro passante Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN

Supporto tecnico